10632086
110286
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d | 812.8 mm |
---|---|
d | 32 in |
H | 120.0 mm |
H | 4.724 in |
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | DN 800, ANSI 32 |
Trou d'évent | Non |
Couleur | Noir |
Matière | PEBD |
Type | 3 |
Normes | DIN 800, ANSI 32 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.