Menu Rechercher

Cape d’extrémité arrondie 48.3 mm 28.0 mm PEBD Vert

Standard Pipe Cap provides used for protection against contaminants such as corrosion and moisture during transportation and storage. It is used to cover the ends of scaffolding tubes or construction pipes. The internal ribs provide a snug fit and relieve built-up pressure. Green made from LDPE.
Nouvelle référence Essentra:

10120729

Ancienne référence Essentra:

110801

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
35 - 349 0,4462 €
350 + 0,1748 €
Qté par sac standard : 350

Commande par lots de 35

Prix total :

15,62 €

35 x 0,4462 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Vert
Matière PEBD
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter