Menu Rechercher

Cape pour tuyau de taille standard 168.3 mm 40.0 mm Jaune PEBD

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 140 5½”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Nouvelle référence Essentra:

10093474

Ancienne référence Essentra:

199492

4416 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
48 - 47 4,9847 €
48 + 1,4177 €
Qté par sac standard : 48

Commande par lots de 48

Prix total :

68,05 €

48 x 1,4177 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 168.3 mm
H 40.0 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) DN 150, ANSI 6
Trou d'évent Non
Couleur Jaune
Matière PEBD
Type 2
Normes DIN 150, ANSI 6
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter