Menu Rechercher

Cape pour tuyau de taille standard 219.1 mm 40.0 mm Jaune PEBD

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 200 8 in, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Nouvelle référence Essentra:

10093498

Ancienne référence Essentra:

199494

2525 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 24 9,786 €
25 - 49 2,87 €
50 + 2,286 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 5

Prix total :

48,93 €

5 x 9,786 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 219.1 mm
H 40.0 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) DN 200, ANSI 8
Trou d'évent Non
Couleur Jaune
Matière PEBD
Type 2
Normes DIN 200, ANSI 8
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter