Menu Rechercher

Cape pour tuyau de taille standard 273.0 mm 45.0 mm Jaune PEBD

Cette cape pour tuyau protège les extrémités de tuyau filetées ou non filetées NPT. Conçue pour une bonne adhérence au diamètre extérieur du tuyau tout en empêchant les matériaux étrangers d'entrer dans le tuyau pendant le stockage ou le transport.
Nouvelle référence Essentra:

10093528

Ancienne référence Essentra:

199497

420 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 24 10,122 €
25 + 4,34 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 5

Prix total :

50,61 €

5 x 10,122 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 273.0 mm
H 45.0 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) DN 250, ANSI 10
Trou d'évent Oui
Couleur Jaune
Matière PEBD
Type 2
Normes DIN 250, ANSI 10
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter