Menu Rechercher

Cape pour tuyau de taille standard 323.9 mm 50.0 mm Jaune PEBD

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 250 10”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Nouvelle référence Essentra:

10093535

Ancienne référence Essentra:

199498

393 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
18 - 17 13,5783 €
18 + 4,9966 €
Qté par sac standard : 18

Commande par lots de 18

Prix total :

89,94 €

18 x 4,9966 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 323.9 mm
H 50.0 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) DN 300, ANSI 12
Trou d'évent Non
Couleur Jaune
Matière PEBD
Type 2
Normes DIN 300, ANSI 12
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter