Menu Rechercher

Cape pour tuyau de taille standard 1016.0 mm 180.0 mm Noir PEBD

La cape pour tube de taille standard est conçue pour adhérer aux tubes et éviter que des corps étrangers pénètrent pendant le stockage et l’expédition. Elle est facile à assembler et à retirer à l’aide d’un équipement automatique ou à la main. Elle contient des lamelles internes pour un ajustement sécurisé. De couleur noire et fabriquée en PEBD.
Nouvelle référence Essentra:

20594107

Ancienne référence Essentra:

20594107

1 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 24 86,00 €
25 + 77,40 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

430,00 €

5 x 86,00 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 1016.0 mm
H 180.0 mm
Trou d'évent Non
Couleur Noir
Matière PEBD
Type 3
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter