Menu Rechercher

Cape pour tuyau de taille standard DN 90 30.0 mm Rouge PEBD

La cape pour tube de taille standard est conçue pour adhérer aux tubes et éviter que des corps étrangers pénètrent pendant le stockage et l’expédition. Elle est facile à assembler et à retirer à l’aide d’un équipement automatique ou à la main. Elle contient des lamelles internes pour un ajustement sécurisé. De couleur rouge et fabriquée en PEBD.
Nouvelle référence Essentra:

20594800

Ancienne référence Essentra:

20594800

23 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
35 - 349 0,784 €
350 - 1749 0,56 €
1750 + 0,504 €
Qté par sac standard : 350

Commande par lots de 35

Prix total :

27,44 €

35 x 0,784 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 93.3 mm
H 30.0 mm
Trou d'évent Oui
Couleur Rouge
Matière PEBD
Type 5 - Extensible
Normes DIN 90
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter