Menu Rechercher

Cape pour tuyau de taille standard DN 160 49.5 mm Rouge PEBD

La cape pour tube de taille standard est conçue pour adhérer aux tubes et éviter que des corps étrangers pénètrent pendant le stockage et l’expédition. Elle est facile à assembler et à retirer à l’aide d’un équipement automatique ou à la main. Elle contient des lamelles internes pour un ajustement sécurisé. De couleur rouge et fabriquée en PEBD.
Nouvelle référence Essentra:

20594831

Ancienne référence Essentra:

20594831

248 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 1,68 €
100 - 499 1,20 €
500 + 1,08 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

16,80 €

10 x 1,68 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 49.5 mm
Trou d'évent Oui
Couleur Rouge
Matière PEBD
Type 5 - Extensible
Normes DIN 160
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter