Menu Rechercher

Cape pour tuyau de taille standard 1066.8 mm 185.0 mm Jaune PEBD

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Nouvelle référence Essentra:

10230664

Ancienne référence Essentra:

31731

14 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 299,49 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

299,49 €

1 x 299,49 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 1066.8 mm
H 185.0 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) DN 1050, ANSI 42
Trou d'évent Non
Couleur Jaune
Matière PEBD
Type 2
Normes DIN 1050, ANSI 42
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter