Menu Rechercher

Cape pour tuyau de taille standard 40.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Nouvelle référence Essentra:

10371879

Ancienne référence Essentra:

34123

1282 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
80 - 799 0,9112 €
800 + 0,4543 €
Qté par sac standard : 800

Commande par lots de 80

Prix total :

72,90 €

80 x 0,9112 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 40.0 mm
H 30.0 mm
Trou d'évent Non
Couleur Gris
Matière PEBD
Type 3
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter