Menu Rechercher

Cape pour tuyau de taille standard 406.4 mm 60.5 mm Jaune PEBD

Injection Moulded Cap designed to grip over the external diameter of end pipes. It prevents the ingress of dirt, debris or dust during storage and shipping. It has a vent hole in the cap to allow airflow, which helps minimise pressure build-up inside the pipe. Yellow made from LDPE material.
Nouvelle référence Essentra:

10242681

Ancienne référence Essentra:

43455

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 24 43,5492 €
25 + 21,978 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

549,45 €

25 x 21,978 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 406.4 mm
H 60.5 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) DN 400, ANSI 16
Trou d'évent Oui
Couleur Jaune
Matière PEBD
Type 2
Normes DIN 400, ANSI 16
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter