Menu Rechercher

Cape pour tuyau de taille standard 609.6 mm 67.0 mm Jaune PEBD

Injection Moulded Cap designed to grip over the external diameter of end pipes. It prevents the ingress of dirt, debris or dust during storage and shipping. It has a vent hole in the cap to allow airflow, which helps minimise pressure build-up inside the pipe. Yellow made from LDPE material.
Nouvelle référence Essentra:

10242704

Ancienne référence Essentra:

43458

79 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
15 - 14 29,8746 €
15 + 14,7766 €
Qté par sac standard : 15

Commande par lots de 15

Prix total :

221,65 €

15 x 14,7766 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 609.6 mm
H 67.0 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) DN 600, ANSI 24
Trou d'évent Oui
Couleur Jaune
Matière PEBD
Type 2
Normes DIN 600, ANSI 24
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter