Menu Rechercher

Cape pour tuyau de taille standard 33.7 mm 30.0 mm Jaune PEBD

Cette cape pour tuyau protège les extrémités de tuyau filetées ou non filetées NPT. Conçue pour une bonne adhérence au diamètre extérieur du tuyau tout en empêchant les matériaux étrangers d'entrer dans le tuyau pendant le stockage ou le transport.
Nouvelle référence Essentra:

10102497

Ancienne référence Essentra:

43560

380 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
80 - 799 0,2483 €
800 + 0,0957 €
Qté par sac standard : 800

Commande par lots de 80

Prix total :

19,86 €

80 x 0,2483 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 33.7 mm
H 30.0 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) DN 25, ANSI 1
Trou d'évent Oui
Couleur Jaune
Matière PEBD
Type 2
Normes DIN 25, ANSI 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter