Menu Rechercher

Cape pour tuyau de taille standard 457.2 mm 63.0 mm Jaune PEBD

An injection moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes. Prevents the ingress of foreign agents during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. Low cost but high quality. Internal ribs ensure a tight fit and release pressure build up.
Nouvelle référence Essentra:

10242780

Ancienne référence Essentra:

43972

40 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 19 31,3725 €
20 + 12,519 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

250,38 €

20 x 12,519 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 457.2 mm
H 63.0 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) DN 450, ANSI 18
Trou d'évent Non
Couleur Jaune
Matière PEBD
Type 2
Normes DIN 450, ANSI 18
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter