Menu Rechercher

Cape pour tuyau de taille standard 508 mm 65.0 mm Jaune PEBD

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 450 18”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Nouvelle référence Essentra:

10242797

Ancienne référence Essentra:

43973

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 19 37,6425 €
20 + 15,729 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

314,58 €

20 x 15,729 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 508 mm
H 65.0 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) DN 500, ANSI 20
Trou d'évent Non
Couleur Jaune
Matière PEBD
Type 2
Normes DIN 500, ANSI 20
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter