Menu Rechercher

Cape pour tuyau de taille standard 168.3 mm 34.0 mm Gris PVC

Cette cape pour tuyau en PVC gris est recommandée pour les poteaux de signalisation routière. Le PVC souple réduit le risque de fissuration, évitant ainsi la corrosion du poteau, et s'adapte facilement aux petites dimensions.
Nouvelle référence Essentra:

10103425

Ancienne référence Essentra:

462823

22 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
75 - 74 6,4214 €
75 + 2,4902 €
Qté par sac standard : 75

Commande par lots de 75

Prix total :

186,77 €

75 x 2,4902 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 168.3 mm
H 34.0 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) ANSI 6
Trou d'évent Non
Couleur Gris
Matière PVC
Type 1
Normes ANSI 6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter