Menu Rechercher

Charnière à souder 40.0 mm 8.0 mm Acier

Charnière à souder en acier avec un axe en acier. Une conception simple ultra-polyvalente. Disponible avec ou sans graisseur.
Nouvelle référence Essentra:

10340813

Ancienne référence Essentra:

1349723

1500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 3,608 €
50 + 1,762 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 5

Prix total :

18,04 €

5 x 3,608 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre total 8.0 mm
Longueur totale 40.0 mm
Largeur totale 10.0 mm
Diamètre broche 5.0 mm
Matière du corps Acier
Matière de la rondelle Laiton
Matière Acier
Code produit 7326909890

Le produit 1349723 remplace :

Charnière à souder 40.0 mm 8.0 mm Acier
Nouvelle référence Essentra: 10236185
Ancienne référence Essentra: 1259065

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter