Menu Rechercher

Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Acier

Nouvelle référence Essentra:

10340820

Ancienne référence Essentra:

1349724

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 4,80 €
50 + 2,358 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 5

Prix total :

24,00 €

5 x 4,80 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre total 10.0 mm
Longueur totale 60.0 mm
Largeur totale 11.9 mm
Diamètre broche 6.0 mm
Matière du corps Acier
Matière de la rondelle Laiton
Matière Acier
Code produit 8302100090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter