Menu Rechercher

Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Acier

Nouvelle référence Essentra:

10340837

Ancienne référence Essentra:

1349725

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 24 5,962 €
25 - 74 3,686 €
75 + 2,942 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 5

Prix total :

29,81 €

5 x 5,962 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre total 13.0 mm
Longueur totale 80.0 mm
Largeur totale 15.5 mm
Diamètre broche 8.0 mm
Matière du corps Acier
Matière de la rondelle Laiton
Matière Acier
Code produit 8302100090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter