Menu Rechercher

Charnière à souder 100.0 mm 16.0 mm Acier

Nouvelle référence Essentra:

10340844

Ancienne référence Essentra:

1349726

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 24 9,326 €
25 - 74 5,722 €
75 + 4,586 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 5

Prix total :

46,63 €

5 x 9,326 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre total 16.0 mm
Longueur totale 100.0 mm
Largeur totale 19.6 mm
Diamètre broche 10.0 mm
Matière du corps Acier
Matière de la rondelle Laiton
Matière Acier
Code produit 8302100090

Le produit 1349726 remplace :

Charnière à souder 100.0 mm 16.0 mm Acier
Nouvelle référence Essentra: 10423776
Ancienne référence Essentra: 1259068

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter