Menu Rechercher

Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Aluminium

Charnière à souder en aluminium avec une rondelle en acier. Une conception simple ultra-polyvalente. Disponible avec ou sans graisseur.
Nouvelle référence Essentra:

10340882

Ancienne référence Essentra:

1349730

1290 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 10,488 €
50 + 5,156 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 5

Prix total :

52,44 €

5 x 10,488 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre total 10.0 mm
Longueur totale 60.0 mm
Largeur totale 11.9 mm
Diamètre broche 6.0 mm
Matière du corps Aluminium
Matière de la rondelle Laiton
Matière Aluminium
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter