Menu Rechercher

Charnière à souder 70.0 mm 11.5 mm Acier

Charnière à souder en acier avec un axe en acier. Une conception simple ultra-polyvalente. Disponible avec ou sans graisseur.
Nouvelle référence Essentra:

10340943

Ancienne référence Essentra:

1349736

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 24 5,046 €
25 - 74 2,504 €
75 + 1,994 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 5

Prix total :

25,23 €

5 x 5,046 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre total 11.5 mm
Longueur totale 70.0 mm
Largeur totale 13.2 mm
Diamètre broche 6.0 mm
Matière du corps Acier
Matière de la rondelle Laiton
Matière Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter