Menu Rechercher

Charnière à souder 50.0 mm 8.0 mm Acier

Charnière à souder en acier avec un axe en laiton. Une conception simple ultra-polyvalente. Disponible avec ou sans graisseur.
Nouvelle référence Essentra:

10340981

Ancienne référence Essentra:

1349740

1875 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 5,046 €
50 - 149 2,504 €
150 + 1,994 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 5

Prix total :

25,23 €

5 x 5,046 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre total 8.0 mm
Longueur totale 50.0 mm
Largeur totale 10.0 mm
Diamètre broche 5.0 mm
Matière du corps Acier
Matière de la rondelle Laiton
Matière Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter