Menu Rechercher

Charnière à souder 180.0 mm 20.0 mm Acier

Nouvelle référence Essentra:

10214985

Ancienne référence Essentra:

1349745

236 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 27,52 €
25 - 74 17,94 €
75 + 14,36 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

27,52 €

1 x 27,52 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre total 20.0 mm
Longueur totale 180.0 mm
Largeur totale 25.4 mm
Diamètre broche 13.0 mm
Matière du corps Acier
Matière de la rondelle Laiton
Matière Acier
Code produit 7318190090

Le produit 1349745 remplace :

Charnière à souder - Longueur totale - 180.0 mm | 7.087 in ; Largeur totale - 25.0 mm | 0.984 in ; Diamètre total - 20.0 mm | 0.787 in ; Matière - Acier
Nouvelle référence Essentra: 10452004
Ancienne référence Essentra: 493505
Charnière à souder 180.0 mm 25.4 mm
Nouvelle référence Essentra: 10630402
Ancienne référence Essentra: 1284786

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter