Menu Rechercher

Charnière à souder 120.0 mm 16.0 mm Aluminium

Nouvelle référence Essentra:

10341049

Ancienne référence Essentra:

1349747

320 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 14,74 €
50 + 8,71 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

14,74 €

1 x 14,74 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre total 16.0 mm
Longueur totale 120.0 mm
Largeur totale 19.6 mm
Diamètre broche 10.0 mm
Matière du corps Aluminium
Matière de la rondelle Laiton
Matière Aluminium
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter