Menu Rechercher

Charnière à souder 120.0 mm 16.0 mm Inox 304

Nouvelle référence Essentra:

10341063

Ancienne référence Essentra:

1349749

89 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 46,63 €
25 - 74 28,68 €
75 + 22,93 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

46,63 €

1 x 46,63 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre total 16.0 mm
Longueur totale 120.0 mm
Largeur totale 19.6 mm
Diamètre broche 10.0 mm
Matière du corps Acier inoxydable
Matière de la rondelle Laiton
Matière Inox 304
Code produit 8302100090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter