20068875
295633E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 99 | 13,888 € |
100 + | 9,92 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Largeur de tablier de porte | 38.0 mm |
---|---|
Largeur de tablier de porte | 1.496 in |
Épaisseur de feuille | 2.5 mm |
Épaisseur de feuille | 0.098 in |
Distance de compensation | 20.0 mm |
Distance de compensation | 0.787 in |
Longueur totale de la feuille | 60.0 mm |
Longueur totale de la feuille | 2.362 in |
Largeur totale | 38.0 mm |
Largeur totale | 1.496 in |
Diamètre broche | 5.0 mm |
Diamètre broche | 0.197 in |
Matière du corps | Acier |
Type de charnière | Spring Loaded |
Mode de montage | Weld |
Orientation de montage | Versions main gauche et main droite |
Nombre de trous de montage | 2 |
Matière de l'axe | Acier |
Amovible | Tear-off |
Code produit | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.