Menu Rechercher

Charnière à souder 80.0 mm 60.0 mm Chromé

A Modular Lift-off Hinge is made from Steel the hinge comprises of two leaves and a single pin, It allows for fast assembly of components in-house. The leaves can be customised before assembly by simply bending, drilling or punching.
Nouvelle référence Essentra:

10300060

Ancienne référence Essentra:

550074

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 15,11 €
25 + 7,63 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

15,11 €

1 x 15,11 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Rotation maximale 180
Longueur totale 80.0 mm
Largeur totale 60.0 mm
Diamètre broche 6.0 mm
Mode de montage Broche
Matière de l'axe Acier
Matière complète Acier
Type Leaf Hinge

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter