Menu Rechercher

Clés pour loquets et verrous

En stock

Clés adaptées à plusieurs mécanismes quart de tour pour convenir à de nombres applications industrielles. Diverses matières sont disponibles pour convenir à l'environnement de l'application. Cette sélection est adaptée à nos gammes de verrous quart de tour.

Séries: SR5501

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
29 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Finition Type de clé Ajouter au panier
3,6842 € - 3,6842 € Demander le délai de livraison ici
Argent
Alliage zinc
Chromé
Clé de Berne carrée
2,02 € - 2,02 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Zamac
Chromé
Clé mors double 3,0 mm
2,02 € - 2,02 € 150 En stock
Naturel
Zamac
Chromé
Clé triangulaire 8,0 mm
1,42 € - 1,42 € 50 En stock
Naturel
Zamac
Chromé
Clé carrée 6,0 mm
1,33 € - 1,862 € 26 En stock
Naturel
Nylon
Sans finition
Clé mors double 5,0 mm
0,6516 € - 0,9122 € 510 En stock
Naturel
Alliage zinc
Chromé
Clé mors double 5,0 mm
1,6745 € - 1,6745 € 264 En stock
Noir
Alliage zinc
Revêtement poudre noire
Clé - Spéciales, série 361
3,274 € - 7,747 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Chromé
Chromé
Clé tubulaire
0,1217 € - 0,2306 € 10117 En stock
Naturel
Acier
Sans finition
Clé Allen
  • sur 2
Clé pour loquets et verrous Clé de Berne carrée Alliage zinc

20077488

Gamme de prix
3,6842 € - 3,6842 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Chromé
  • Matière complète
    Alliage zinc
  • Type de clé
    Clé de Berne carrée
  • Longueur totale
    86.0 mm
Clé

20067564

Gamme de prix
2,02 € - 2,02 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Chromé
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Longueur totale
    3.0 mm
  • Code produit
    8301700000
Clé

20067601

Gamme de prix
2,02 € - 2,02 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Chromé
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Clé

20067571

Gamme de prix
1,42 € - 1,42 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Chromé
  • Type de clé
    Clé carrée 6,0 mm
  • Longueur totale
    6.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Clé mors double 5,0 mm Nylon

20053499

Gamme de prix
1,862 € - 1,33 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
  • Matière complète
    Polyamide
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Code produit
    3926909790
Clé mors double 5,0 mm Alliage zinc

20067694

Gamme de prix
0,9122 € - 0,6516 €

Niveaux de stock
510 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Chromé
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Longueur totale
    45.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Clé - Spéciales, série 361 Alliage zinc

20064181

Gamme de prix
1,6745 € - 1,6745 €

Niveaux de stock
264 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière complète
    Alliage zinc
  • Type de clé
    Clé - Spéciales, série 361
  • Code produit
    8301300000
Clé tubulaire 48.0 mm Chromé

20074234

Gamme de prix
7,747 € - 3,274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Chromé
  • Matière complète
    Chromé
  • Type de clé
    Clé tubulaire
  • Code produit
    8301700000
Clé Allen 3.0 mm Acier

10378571

Gamme de prix
0,2306 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
10117 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
  • Matière complète
    Acier
  • Type de clé
    Clé Allen
  • Longueur totale
    50.0 mm