Menu Rechercher

Clips de suspension auto-adhésifs

En stock

Les embases pour plafond sont disponibles avec des supports carrés ou rectangulaires, et des crochets ouverts ou fermés. Ces embases sont parfaitement compatibles avec des crochets de suspension dans des environnements commerciaux et aux endroits exigeant des présentations soignées.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
13 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Largeur de base Diamètre de boucle Longueur de la base Ajouter au panier
0,1397 € - 0,1397 € 113600 En stock
Carré
15.0 mm
25.0 mm
0,556 € - 1,29 € 10000 En stock
Rond
7.0 mm
7.0 mm
0,1994 € - 0,1994 € Demander le délai de livraison ici
Rond
4.0 mm
4.0 mm
0,1433 € - 0,1433 € 421371 En stock
Carré
25.0 mm
25.0 mm
0,096 € - 0,096 € 36736 En stock
Carré
11.5 mm
19.5 mm
0,354 € - 0,354 € Demander le délai de livraison ici
Carré
20.0 mm
40.0 mm
0,311 € - 0,575 € 147194 En stock
Carré
27.0 mm
37.0 mm
0,1298 € - 0,1298 € 56424 En stock
Carré
20.0 mm
20.0 mm
0,992 € - 1,9445 € Demander le délai de livraison ici
Carré
23.0 mm
23.0 mm
0,698 € - 1,664 € 5300 En stock
Carré
30.0 mm
30.0 mm
0,2024 € - 0,2024 € Demander le délai de livraison ici
Rond
8.0 mm
8.0 mm
0,2141 € - 0,2141 € Demander le délai de livraison ici
Rond
6.2 mm
6.2 mm
0,1338 € - 0,283 € Demander le délai de livraison ici
Rond
19.5 mm
19.5 mm
Crochet de suspension Carré 25.0 mm 15.0 mm PP

10379752

Gamme de prix
0,1397 € - 0,1397 €

Niveaux de stock
113600 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Carré
  • Longueur de la base
    25.0 mm
  • Largeur de base
    15.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Style de clip
    Hole
Crochet de suspension Rond 7.0 mm 7.0 mm PC

10394236

Gamme de prix
1,29 € - 0,556 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Longueur de la base
    7.0 mm
  • Largeur de base
    7.0 mm
  • Diamètre total
    7.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Crochet de suspension Rond 4.0 mm 4.0 mm PC

10395691

Gamme de prix
0,1994 € - 0,1994 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Longueur de la base
    4.0 mm
  • Largeur de base
    4.0 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Crochet de suspension Carré 25.0 mm 25.0 mm PP

10379745

Gamme de prix
0,1433 € - 0,1433 €

Niveaux de stock
421371 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Carré
  • Longueur de la base
    25.0 mm
  • Largeur de base
    25.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Style de clip
    Hook
Crochet de suspension Carré 19.5 mm 11.5 mm PP

10394205

Gamme de prix
0,096 € - 0,096 €

Niveaux de stock
36736 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Carré
  • Longueur de la base
    19.5 mm
  • Largeur de base
    11.5 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Style de clip
    Loop
Crochet de suspension Carré 40.0 mm 20.0 mm PS

10394915

Gamme de prix
0,354 € - 0,354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Carré
  • Longueur de la base
    40.0 mm
  • Largeur de base
    20.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Style de clip
    Loop
Crochet de suspension Carré 37.0 mm 27.0 mm PP

10379738

Gamme de prix
0,575 € - 0,311 €

Niveaux de stock
147194 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Carré
  • Longueur de la base
    37.0 mm
  • Largeur de base
    27.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Style de clip
    Loop
Crochet de suspension Carré 20.0 mm 20.0 mm PP

10379721

Gamme de prix
0,1298 € - 0,1298 €

Niveaux de stock
56424 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Carré
  • Longueur de la base
    20.0 mm
  • Largeur de base
    20.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Style de clip
    Loop
Crochet de suspension Carré 23.0 mm 23.0 mm PS

10394922

Gamme de prix
1,9445 € - 0,992 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Carré
  • Longueur de la base
    23.0 mm
  • Largeur de base
    23.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Style de clip
    Hook
Crochet de suspension Carré 30.0 mm 30.0 mm PP

10388655

Gamme de prix
1,664 € - 0,698 €

Niveaux de stock
5300 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Carré
  • Longueur de la base
    30.0 mm
  • Largeur de base
    30.0 mm
  • Rotation
    360°
  • Couleur
    Blanc
Crochet de suspension Rond 8.0 mm 8.0 mm PC

10395707

Gamme de prix
0,2024 € - 0,2024 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Longueur de la base
    8.0 mm
  • Largeur de base
    8.0 mm
  • Diamètre total
    7.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Crochet de suspension Rond 6.2 mm 6.2 mm PS

10394908

Gamme de prix
0,2141 € - 0,2141 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Longueur de la base
    6.2 mm
  • Largeur de base
    6.2 mm
  • Diamètre total
    6.2 mm
  • Couleur
    Naturel
Crochet de suspension Rond 19.5 mm 19.5 mm PP

10394335

Gamme de prix
0,283 € - 0,1338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Longueur de la base
    19.5 mm
  • Largeur de base
    19.5 mm
  • Diamètre total
    19.5 mm
  • Couleur
    Naturel