Menu Rechercher

Brides pour câbles Adhésif 8.0 mm PVC Gris

Ce collier en J s'installe rapidement et facilement grâce à son embase adhésive. Fabriqué en PVC gris classé UL94 V-0 avec une embase adhésive acrylique.
Nouvelle référence Essentra:

10159439

Ancienne référence Essentra:

KKJ-5-RT

499 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 1,7184 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

859,20 €

500 x 1,7184 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Adhesive Material Acrylique
Couleur Gris
Matière PVC
Mode de montage Adhésif
Longueur de la base 44.5 mm
Largeur de base 31.0 mm
Plage de diamètres de câbles compatibles 8.0 mm
Diamètre maximal de câbles compatibles 8.0 mm
Plage de températures en fonctionnement 0 - 50 °C
Hauteur totale 11.1 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter