Menu Rechercher

Brides pour câbles Adhésif 6.4 mm PVC Transparent

Cette bride pour câbles se monte de façon facile et rapide avec une embase adhésive. Fabriqué en PVC UL94 V-0 transparent avec un adhésif acrylique. Diamètre de faisceau maximal de 6,4 mm | 0,250 po. Il a une capacité de maintien de câble de 6,4 mm.
Nouvelle référence Essentra:

10160749

Ancienne référence Essentra:

MKKJ-4-RT

5240 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,3159 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

315,90 €

1000 x 0,3159 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Adhesive Material Acrylique
Couleur Transparent
Matière PVC
Mode de montage Adhésif
Longueur de la base 16.7 mm
Largeur de base 12.7 mm
Plage de diamètres de câbles compatibles 6.4 mm
Diamètre maximal de câbles compatibles 6.4 mm
Plage de températures en fonctionnement 0 - 85 °C
Hauteur totale 10.3 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter