Menu Rechercher

Collier de tuyaux 80.0 mm 85.0 mm PA Gris

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 22-25 mm. The grey quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Nouvelle référence Essentra:

10088593

Ancienne référence Essentra:

135012800202

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 2,431 €
250 - 999 1,7612 €
1000 + 1,5002 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

121,55 €

50 x 2,431 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
W 8.0 mm
D 80.0 - 85.0 mm
Style de montage Assemblage rapide
Couleur Gris
Matière PA
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter