Menu Rechercher

Collier de tuyaux 5.6 mm 6.5 mm PA Noir

This black hose clamp is made of Nylon . It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 5.59-6.5 mm.
Nouvelle référence Essentra:

10221471

Ancienne référence Essentra:

22DGHC00A

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,0798 €
2500 - 9999 0,0718 €
10000 + 0,0646 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

39,90 €

500 x 0,0798 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
W 4.3 mm
D 5.6 - 6.5 mm
Style de montage Double prise
Couleur Noir
Matière PA
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter