Menu Rechercher

Collier de tuyaux 15.1 mm 17.1 mm PA Noir

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 15.01-17.09 mm.
Nouvelle référence Essentra:

10221525

Ancienne référence Essentra:

22DGHC00F

25131 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,2353 €
2500 - 9999 0,2117 €
10000 + 0,1906 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

117,65 €

500 x 0,2353 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
W 7.2 mm
D 15.1 - 17.1 mm
Style de montage Double prise
Couleur Noir
Matière PA
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter