Menu Rechercher

Collier de tuyaux 28.8 mm 32.2 mm PA Noir

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 28.8-32.21 mm.
Nouvelle référence Essentra:

10221594

Ancienne référence Essentra:

22DGHC00N

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 1249 0,3369 €
1250 - 4999 0,3032 €
5000 + 0,2729 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

84,23 €

250 x 0,3369 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
W 9.0 mm
D 28.8 - 32.2 mm
Style de montage Double prise
Couleur Noir
Matière PA
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter