Menu Rechercher

Collier de tuyaux 31.8 mm 36.2 mm PA Noir

Ce collier de serrage à clipser dispose d'une plage de faisceau réglable jusqu'à ; fourni en qui est idéal pour sécuriser les manchons textiles aux tubes ou aux raccordements des tubes.
Nouvelle référence Essentra:

10362464

Ancienne référence Essentra:

22HC1250B

1997 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 2,3664 €
1000 + 1,1268 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

236,64 €

100 x 2,3664 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
W 7.5 mm
D 31.8 - 36.2 mm
Style de montage Conception de fixation
Couleur Noir
Matière PA
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter