Menu Rechercher

Écrou hexagonal TR24 x 5 36.0 Acier

Écrou hexagonal en acier conçu pour fournir une prise sûre et empêcher un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement. Utilisé pour des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel et des fonctions de serrage. Il est fileté main droite et est utilisé dans des applications où un haut degré de force et de durabilité est requis.
Nouvelle référence Essentra:

20148416

Ancienne référence Essentra:

20148416

25 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 12,18 €
10 - 19 10,96 €
20 - 49 10,35 €
50 - 99 9,74 €
100 + 9,13 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

12,18 €

1 x 12,18 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage TR24 x 5
Nombre de filets 1.0
Pas 5.0
Direction du filetage Main droite
Surface de contact 845.0
Pas 36.0
Poids kg 0.219
Matière Acier
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter