Menu Rechercher

Ressort de compression 9.1 mm 19.1 mm 1.07 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 19.05 mm | 0.75 in long, with a 9.14 mm | 0.36 in outside diameter and 1.07 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Nouvelle référence Essentra:

10334997

Ancienne référence Essentra:

1217087

66 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
3 - 29 3,4833 €
30 + 1,66 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

10,45 €

3 x 3,4833 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter