Menu Rechercher

Ressort de compression 10.7 mm 63.5 mm 2.22 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 63.5 mm | 2.5 in long, with a 10.67 mm | 0.42 in outside diameter and 2.22 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Nouvelle référence Essentra:

10437834

Ancienne référence Essentra:

1217119

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 + 1,6016 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

48,05 €

30 x 1,6016 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter