Menu Rechercher

Ressort de compression 12.2 mm 50.8 mm 1.17 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 50.8 mm | 2 in long, with a 12.19 mm | 0.48 in outside diameter and 1.17 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Nouvelle référence Essentra:

10417188

Ancienne référence Essentra:

1217128

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 + 1,6453 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

49,36 €

30 x 1,6453 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter