Menu Rechercher

Ressort de compression 4.6 mm 7.87 mm 1.66 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 7.87 mm long, with a 4.57 mm outside diameter and 1.66 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Nouvelle référence Essentra:

10335048

Ancienne référence Essentra:

1217205

8 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
3 - 29 4,3133 €
30 + 2,0533 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

12,94 €

3 x 4,3133 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter