Menu Rechercher

Ressort de compression 12.2 mm 25.4 mm 1.90 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 25.4 mm long, with a 12.19 mm outside diameter and 1.9 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Nouvelle référence Essentra:

10423790

Ancienne référence Essentra:

1217295

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 + 1,9803 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

59,41 €

30 x 1,9803 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter