Menu Rechercher

Rondelle ventilée M6 6.4 Acier inox 303

Les rondelles ventilées inox sont des rondelles de retenue utilisées avec des boulons, des vis ou d'autres éléments de fixation pour améliorer les performances et la durabilité de l'assemblage. Idéales pour prévenir les fuites dans les systèmes de vide ou de pression HV et UHV causées par du gaz ou de l'air piégé sous une tête de vis le long de la tige de la vis.
Nouvelle référence Essentra:

20219598

Ancienne référence Essentra:

20219598

78 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour filetage d1 M6
d1 6.4
d2 12.0
w1 1.6
Matière Acier inox 303
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter