Menu Rechercher

Vis captive Tête fraisée M5 60.0 Acier inox 303

Vis captive avec tête fraisée et entraînement hexagonal. Elle est conçue pour empêcher la vis de se dévisser d'elle-même. Cela signifie que la vis ne sortira pas du trou du panneau dans lequel elle est insérée et qu'elle peut être utilisée dans des trous filetés ou non filetés.
Nouvelle référence Essentra:

20181000

Ancienne référence Essentra:

20181000

30 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M5
l1 025 60.0
d2 a012 3.7
d3 max 9.2
d4 min 5.5
h1 max 2.50
l2 0.25 7.5
Matière Acier inox 303
Type d'entraînement Bouton hexagonal
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter