Menu Rechercher

Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M8 16.0 Inox 316

Vis tête H à joint d'étanchéité intégral avec tête hexagonale. Elle comporte un élément d'étanchéité moulé ou collé directement sur la tête ou le filetage de la vis et est conçue pour empêcher les fuites de fluides, de gaz ou d'autres substances. Elle peut être utilisée dans les tuyaux, les valves ou les pompes lorsqu'une solution d'étanchéité fiable est requise.
Nouvelle référence Essentra:

20258436

Ancienne référence Essentra:

20258436

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M8
l1 16.0
A/F 13.0
h1 max 5.5
d2 ±0.05 8.5
Matière Inox 316
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter