Menu Rechercher

Ressort ISO 10243 32.0 mm 114.0 mm 30.0 Nmm

Ce ressort de compression extra-raide se conforme aux spécifications ISO 10243, la section de câble en forme de D est un remplaçant direct des autres pièces ISO 10243. Le ressort mécanique est fabriqué en alliage acier et chrome de haute résistance à la traction fournissant une robustesse inhérente pour supporter les demandes de charges lourdes, des performances supérieures dans les applications à haute contrainte et une résistance à la chaleur jusqu'à 230 °C. L'extrémité carrée crée une surface portante maximale plane et fiable. Ce profil de couleur verte est destiné à un usage léger.
Nouvelle référence Essentra:

10643693

Ancienne référence Essentra:

1218332

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 7,667 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

76,67 €

10 x 7,667 €

Informations utiles

Documents