Menu Rechercher

Ressort ISO 10243 12.5 mm 51.0 mm 13.7 Nmm

Ce ressort de compression extra-raide se conforme aux spécifications ISO 10243, la section de câble en forme de D est un remplaçant direct des autres pièces ISO 10243. Le ressort mécanique est fabriqué en alliage acier et chrome de haute résistance à la traction fournissant une robustesse inhérente pour supporter les demandes de charges lourdes, des performances supérieures dans les applications à haute contrainte et une résistance à la chaleur jusqu'à 230 °C. L'extrémité carrée crée une surface portante maximale plane et fiable. Ce profil de couleur bleue est destiné à un usage moyen.
Nouvelle référence Essentra:

10423745

Ancienne référence Essentra:

1218387

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 0,811 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

8,11 €

10 x 0,811 €

Informations utiles

Documents