Menu Rechercher

Douilles à billes à collerette

En stock

Ces douilles à billes à collerette sont utilisées dans les applications de mouvement linéaire pour fournir un mouvement lisse et précis le long d’un axe linéaire. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage. La collerette de montage permet à la douille d’être facilement montée sur une surface à l’aide de boulons ou de vis. Dans les douilles à billes à collerette longue, la taille accrue leur confère une capacité de charge supérieure et une plus grande stabilité par rapport aux douilles à billes standard de même taille.

Elles disposent d'un faible frottement pour une usure réduite, ainsi qu'une capacité de charge élevée puisque les paliers répartissent la charge uniformément sur la douille, en minimisant la concentration de la contrainte et en étendant la durée de vie du système.

Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C et sont idéales pour les applications telles que les systèmes d'automatisation, les machines CNC, les systèmes d'assemblage et les processus de fabrication.

  • Faible frottement pour une usure réduite, ainsi qu’une capacité de charge élevée, minimisant ainsi la concentration de la contrainte.
  • Composées d'un boîtier avec une rangée de 4-6 circuits de boules rondes logés dans une cage.
  • La collerette de montage permet à la douille d'être facilement montée sur une surface à l'aide de boulons ou de vis.
Matière: Acier, Acier inoxydable Series Code:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
109 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Type Ajouter au panier
15,33 € - 21,90 € Demander le délai de livraison ici
28.0
3.4
6.0
12.0
19.0
Circular Flange
15,88 € - 22,68 € Demander le délai de livraison ici
40.0
4.5
10.0
19.0
29.0
Circular Flange
18,87 € - 26,95 € 3 En stock
28.0
3.4
6.0
12.0
19.0
Circular Flange
13,57 € - 19,39 € Demander le délai de livraison ici
28.0
3.4
6.0
12.0
35.0
Circular Flange
24,95 € - 35,64 € 13 En stock
4.5
8.0
10.0
19.0
55.0
Square Flange
35,65 € - 50,93 € Demander le délai de livraison ici
40.0
4.5
10.0
19.0
55.0
Long Version, Circular Flange
227,13 € - 324,47 € Demander le délai de livraison ici
134.0
11.0
60.0
90.0
211.0
Square Flange
114,57 € - 163,67 € 20 En stock
98.0
9.0
40.0
62.0
154.0
Square Flange
30,65 € - 43,79 € 5 En stock
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Square Flange
  • sur 6
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 36.0 Acier inoxydable

20156114

Gamme de prix
42,30 € - 29,61 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 36.0 Acier inoxydable

20156121

Gamme de prix
52,82 € - 36,97 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 45.0 Acier inoxydable

20156190

Gamme de prix
63,83 € - 44,68 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire Circular Flange 16.0 26.0 36.0 Acier

20156138

Gamme de prix
22,17 € - 15,52 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 58.0 Acier inoxydable

20156268

Gamme de prix
88,49 € - 61,94 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire Circular Flange 20.0 32.0 80.0 Acier

20156237

Gamme de prix
44,39 € - 31,07 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire Circular Flange 30.0 47.0 68.0 Acier

20156329

Gamme de prix
44,32 € - 31,02 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6
Bague à boule linéaire 60.0 90.0 125.0 Acier

20156398

Gamme de prix
142,48 € - 99,74 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3 tol. h4
    134.0
  • d4
    11.0
Bague à boule linéaire 8.0 16.0 25.0 Acier inoxydable

20156411

Gamme de prix
30,86 € - 21,60 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Bague à boule linéaire 8.0 16.0 45.0 Acier inoxydable

20156459

Gamme de prix
68,78 € - 48,15 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Bague à boule linéaire 12.0 22.0 57.0 Acier inoxydable

20156619

Gamme de prix
93,12 € - 65,18 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire Square Flange 16.0 26.0 36.0 Acier

20156657

Gamme de prix
21,56 € - 15,09 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 70.0 Acier inoxydable

20156671

Gamme de prix
117,09 € - 81,96 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 80.0 Acier inoxydable

20156749

Gamme de prix
140,65 € - 98,46 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 80.0 Acier inoxydable

20156732

Gamme de prix
112,68 € - 78,88 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 112.0 Acier inoxydable

20156817

Gamme de prix
200,70 € - 140,49 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bague à boule linéaire Square Flange 25.0 40.0 112.0 Acier

20156824

Gamme de prix
65,59 € - 45,91 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bague à boule linéaire Square Flange 50.0 75.0 192.0 Acier

20156909

Gamme de prix
203,67 € - 142,57 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
  • d3 tol. h4
    9.0
  • d4
    14.0
Bague à boule linéaire 8.0 16.0 45.0 Acier inoxydable

20156961

Gamme de prix
64,92 € - 45,44 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Bague à boule linéaire 8.0 16.0 25.0 Acier inoxydable

20156930

Gamme de prix
36,07 € - 25,25 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Bague à boule linéaire Circular Flange 6.0 12.0 19.0 Acier

20157456

Gamme de prix
18,63 € - 13,04 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Bague à boule linéaire Circular Flange 10.0 19.0 29.0 Acier

20157463

Gamme de prix
18,80 € - 13,16 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 6.0 12.0 19.0 Acier inoxydable

20157517

Gamme de prix
25,64 € - 17,95 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Bague à boule linéaire Circular Flange 10.0 19.0 55.0 Acier

20157586

Gamme de prix
20,03 € - 14,02 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire Square Flange 6.0 12.0 35.0 Acier

20157593

Gamme de prix
29,04 € - 20,33 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Bague à boule linéaire 10.0 19.0 55.0 Acier inoxydable

20157647

Gamme de prix
48,25 € - 33,78 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire 10.0 19.0 55.0 Acier inoxydable

20157685

Gamme de prix
60,41 € - 42,29 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire 12.0 22.0 32.0 Acier inoxydable

20156053

Gamme de prix
36,74 € - 25,72 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire Circular Flange 12.0 22.0 57.0 Acier

20156107

Gamme de prix
31,52 € - 22,06 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 70.0 Acier inoxydable

20156152

Gamme de prix
98,62 € - 69,03 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 80.0 Acier inoxydable

20156213

Gamme de prix
94,89 € - 66,42 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 80.0 Acier inoxydable

20156220

Gamme de prix
118,38 € - 82,87 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 112.0 Acier inoxydable

20156299

Gamme de prix
168,15 € - 117,71 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire Circular Flange 40.0 62.0 80.0 Acier

20156350

Gamme de prix
75,95 € - 53,17 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Bague à boule linéaire 50.0 75.0 100.0 Acier

20156374

Gamme de prix
92,76 € - 64,93 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3 tol. h4
    112.0
  • d4
    9.0
Bague à boule linéaire 8.0 16.0 45.0 Acier inoxydable

20156442

Gamme de prix
55,13 € - 38,59 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Bague à boule linéaire Circular Flange 8.0 12.0 19.0 Acier

20156435

Gamme de prix
17,72 € - 12,40 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Bague à boule linéaire 12.0 22.0 32.0 Acier inoxydable

20156572

Gamme de prix
39,51 € - 27,66 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 36.0 Acier inoxydable

20156640

Gamme de prix
61,98 € - 43,39 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 36.0 Acier inoxydable

20156633

Gamme de prix
49,71 € - 34,80 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 45.0 Acier inoxydable

20156718

Gamme de prix
74,24 € - 51,97 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bague à boule linéaire Square Flange 20.0 32.0 80.0 Acier

20156756

Gamme de prix
46,27 € - 32,39 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 58.0 Acier inoxydable

20156770

Gamme de prix
83,87 € - 58,71 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bague à boule linéaire Square Flange 30.0 47.0 68.0 Acier

20156848

Gamme de prix
44,77 € - 31,34 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3 tol. h4
    6.6
  • d4
    11.0
Bague à boule linéaire Square Flange 25.0 40.0 112.0 Acier

20156831

Gamme de prix
85,88 € - 60,12 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire Square Flange 60.0 90.0 125.0 Acier

20156916

Gamme de prix
143,92 € - 100,74 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3 tol. h4
    11.0
  • d4
    17.5
Bague à boule linéaire 8.0 16.0 25.0 Acier inoxydable

20156947

Gamme de prix
45,13 € - 31,59 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Bague à boule linéaire Square Flange 10.0 19.0 29.0 Acier

20157487

Gamme de prix
19,80 € - 13,86 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire 10.0 19.0 29.0 Acier inoxydable

20157548

Gamme de prix
28,27 € - 19,79 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 10.0 19.0 29.0 Acier inoxydable

20157562

Gamme de prix
33,15 € - 23,21 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire 10.0 19.0 55.0 Acier inoxydable

20157623

Gamme de prix
40,92 € - 28,64 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 6.0 12.0 35.0 Acier inoxydable

20157654

Gamme de prix
49,43 € - 34,60 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Bague à boule linéaire Square Flange 8.0 16.0 45.0 Acier

20158064

Gamme de prix
34,80 € - 24,36 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Bague à boule linéaire Square Flange 50.0 75.0 192.0 Acier

20158095

Gamme de prix
266,83 € - 186,78 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
  • d3 tol. h4
    112.0
  • d4
    9.0
Bague à boule linéaire 12.0 22.0 32.0 Acier inoxydable

20156060

Gamme de prix
42,57 € - 29,80 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire Circular Flange 12.0 22.0 32.0 Acier

20156077

Gamme de prix
19,99 € - 13,99 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 12.0 22.0 57.0 Acier inoxydable

20156084

Gamme de prix
62,73 € - 43,91 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire Circular Flange 20.0 32.0 45.0 Acier

20156206

Gamme de prix
25,44 € - 17,81 €

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 45.0 Acier inoxydable

20156183

Gamme de prix
51,40 € - 35,98 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire Circular Flange 25.0 40.0 58.0 Acier

20156275

Gamme de prix
35,49 € - 24,84 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 40.0 62.0 154.0 Acier

20156367

Gamme de prix
123,91 € - 86,74 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Bague à boule linéaire 60.0 90.0 211.0 Acier

20156404

Gamme de prix
235,99 € - 165,19 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
  • d3 tol. h4
    134.0
  • d4
    11.0
Bague à boule linéaire 8.0 16.0 25.0 Acier inoxydable

20156428

Gamme de prix
38,80 € - 27,16 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Bague à boule linéaire 12.0 22.0 57.0 Acier inoxydable

20156602

Gamme de prix
74,50 € - 52,15 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire Bride carrée 12.0 22.0 57.0 Acier

20156626

Gamme de prix
33,45 € - 23,42 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire Square Flange 16.0 26.0 70.0 Acier

20156695

Gamme de prix
52,72 € - 36,90 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire Square Flange 16.0 26.0 70.0 Acier

20156688

Gamme de prix
43,47 € - 30,43 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire Square Flange 20.0 32.0 80.0 Acier

20156763

Gamme de prix
60,64 € - 42,45 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 112.0 Acier inoxydable

20156800

Gamme de prix
160,64 € - 112,45 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bague à boule linéaire Square Flange 30.0 47.0 123.0 Acier

20156855

Gamme de prix
73,19 € - 51,23 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3 tol. h4
    6.6
  • d4
    11.0
Bague à boule linéaire Square Flange 50.0 75.0 100.0 Acier

20156893

Gamme de prix
94,03 € - 65,82 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3 tol. h4
    9.0
  • d4
    14.0
Bague à boule linéaire Square Flange 40.0 62.0 154.0 Acier

20156886

Gamme de prix
124,94 € - 87,46 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
  • d3 tol. h4
    9.0
  • d4
    14.0
Bague à boule linéaire 60.0 90.0 211.0 Acier

20156923

Gamme de prix
247,67 € - 173,37 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
  • d3 tol. h4
    11.0.
  • d4
    17.5
Bague à boule linéaire Square Flange 8.0 16.0 45.0 Acier

20156985

Gamme de prix
26,56 € - 18,59 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Bague à boule linéaire Square Flange 6.0 12.0 19.0 Acier

20157470

Gamme de prix
19,65 € - 13,76 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Bague à boule linéaire 10.0 19.0 29.0 Acier inoxydable

20157524

Gamme de prix
26,57 € - 18,60 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire 6.0 12.0 19.0 Acier inoxydable

20157555

Gamme de prix
31,80 € - 22,26 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Bague à boule linéaire 6.0 12.0 35.0 Acier inoxydable

20157616

Gamme de prix
39,39 € - 27,57 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Bague à boule linéaire 6.0 12.0 35.0 Acier inoxydable

20157630

Gamme de prix
46,52 € - 32,56 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Bague à boule linéaire 6.0 12.0 35.0 Acier inoxydable

20157678

Gamme de prix
58,29 € - 40,80 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Bague à boule linéaire 12.0 22.0 57.0 Acier inoxydable

20156091

Gamme de prix
84,62 € - 59,23 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 70.0 Acier inoxydable

20156145

Gamme de prix
78,71 € - 55,10 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire Circular Flange 16.0 26.0 70.0 Acier

20156169

Gamme de prix
38,31 € - 26,82 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 58.0 Acier inoxydable

20156251

Gamme de prix
76,65 € - 53,66 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 112.0 Acier

20156305

Gamme de prix
63,71 € - 44,60 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 112.0 Acier inoxydable

20156282

Gamme de prix
134,88 € - 94,42 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 30.0 47.0 123.0 Acier

20156336

Gamme de prix
72,75 € - 50,93 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6
Bague à boule linéaire 50.0 75.0 192.0 Acier

20156381

Gamme de prix
195,59 € - 136,91 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
  • d3 tol. h4
    112.0
  • d4
    9.0
Bague à boule linéaire Circular Flange 8.0 16.0 45.0 Acier

20156466

Gamme de prix
24,68 € - 17,28 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Bague à boule linéaire Bride carrée 12.0 22.0 32.0 Acier

20156596

Gamme de prix
21,02 € - 14,71 €

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire 12.0 22.0 32.0 Acier inoxydable

20156589

Gamme de prix
49,51 € - 34,66 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 70.0 Acier inoxydable

20156664

Gamme de prix
93,79 € - 65,65 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 45.0 Acier inoxydable

20156701

Gamme de prix
59,68 € - 41,78 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bague à boule linéaire Square Flange 20.0 32.0 45.0 Acier

20156725

Gamme de prix
26,29 € - 18,40 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bague à boule linéaire Square Flange 25.0 40.0 58.0 Acier

20156794

Gamme de prix
33,39 € - 23,37 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 58.0 Acier inoxydable

20156787

Gamme de prix
104,38 € - 73,07 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Bague à boule linéaire Square Flange 30.0 47.0 123.0 Acier

20156862

Gamme de prix
95,84 € - 67,09 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6
Bague à boule linéaire Square Flange 40.0 62.0 80.0 Acier

20156879

Gamme de prix
71,32 € - 49,92 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    9.0
  • d4
    14.0
Bague à boule linéaire Square Flange 8.0 16.0 25.0 Acier

20156954

Gamme de prix
18,61 € - 13,03 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Bague à boule linéaire 8.0 16.0 45.0 Acier inoxydable

20156978

Gamme de prix
81,18 € - 56,83 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Bague à boule linéaire 6.0 12.0 19.0 Acier inoxydable

20157494

Gamme de prix
21,90 € - 15,33 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Bague à boule linéaire 10.0 19.0 29.0 Acier inoxydable

20157500

Gamme de prix
22,68 € - 15,88 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 6.0 12.0 19.0 Acier inoxydable

20157531

Gamme de prix
26,95 € - 18,87 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Bague à boule linéaire Circular Flange 6.0 12.0 35.0 Acier

20157579

Gamme de prix
19,39 € - 13,57 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Bague à boule linéaire Square Flange 10.0 19.0 55.0 Acier

20157609

Gamme de prix
35,64 € - 24,95 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire 10.0 19.0 55.0 Acier inoxydable

20157661

Gamme de prix
50,93 € - 35,65 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire Square Flange 60.0 90.0 211.0 Acier

20157784

Gamme de prix
324,47 € - 227,13 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
  • d3 tol. h4
    134.0
  • d4
    11.0
Bague à boule linéaire Square Flange 40.0 62.0 154.0 Acier

20158088

Gamme de prix
163,67 € - 114,57 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Bague à boule linéaire Square Flange 12.0 22.0 57.0 Acier

20158071

Gamme de prix
43,79 € - 30,65 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5